??
Selezione modello CAD
K1181.55670
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K1181 - Cerniere a molla cerniere con molla di trazione profilo di alluminio 1,3 Nm
Lista materiale
K1181.55670
BESTKIPP
N. d'ordine
K1181.55670
MATERIAL
Materiale
Alluminiuo
AUSF
Versione:
Molla ad aprire
FARBE
Colore
incolore
W
Angolare
°
A
Larghezza
55 mm
A1
Distanza
38 mm
B
Lunghezza
67 mm
B1
Distanza
48 mm
D
Diametro
6.3 mm
D1
Diametro
18 mm
S
Spessore
4.5 mm
F1
5000 N
F2
4200 N
GEW
Poids
0.0680 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
INFO
Note tecniche
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
83021090
EAN
Codice EAN KIPP
4059245590247
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions